Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HDPC06BK
Coupler Assembly
Catalog Number
HDPC06BK
Indicateur EU RoHs
Matériel - gaine
CM
Matériel - isolant
30% Glass Filled LCP
Spécifications
Tresse
Braided Copper
Type
HDMI
Type d'article
HDMI Cables
Type d'écran de débris
Aluinmum Foil
UPC
662620212647
Diamètre extérieur
0.375 in
Poids
0.3 lb
Courant nominal
0.5 A
Courant nominal
0.5 A
Courant nominal
0.5 A
Résistance
30 mili ohms Max
Tension nominale
40 kV
Brins
1
Nombre de conducteurs
15
Tailles (calibres) de conducteurs
#40 AWG
Tresse
Braided Copper
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Type d'écran de débris
Aluinmum Foil
Quantité dans l'emballage
50