HUBBELL CANADA
assemblage de fiche 100A 3 pôles 4 fils - Type AT, VP1034
Image of VP1034 assemblage de fiche 100A 3 pôles 4 fils - Type AT, VP1034
*Image représentative
Image of VP1034 assemblage de fiche 100A 3 pôles 4 fils - Type AT, VP1034

assemblage de fiche 100A 3 pôles 4 fils - Type AT, VP1034

Marque: Killark

No de catalogue: VP1034

Ensemble de fiches 100A 3-pôles 4-fils - Type AT.

  • Doté d'un corps octogonal, assurant une prise sûre lors de la connexion ou de la déconnexion.
  • Les isolateurs ont une résistance mécanique et diélectrique élevée.
  • Les bornes de type « sécurité accrue » avec nervures de préhension serrent solidement autour des conducteurs.
  • Les chambres d'entrée des conducteurs en entonnoir conduisent simultanément tous les conducteurs correctement dénudés dans les bornes.
  • Classe de type 4X lorsqu'il est inséré dans la prise VersaMate et que la bague de verrouillage est serrée.
  • Comprend l'adéquation pour les câbles marins de type P.

Épingle métallique VersaMate

Général

Application

Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier

Catalog Number

VP1034

Famille de produit

Plugs & Receptacles

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316

Plage de passe-câbles

0.88-1.68

Série

VersaMate Series

Type

Style II

Type

Épingle

Type de fini

Baked Powder Epoxy/Polyester Finish

UPC

783936077703

Dimensions

Dimensions

10.87 po x 4.25 po x 4.25 po

Hauteur

4.25 in

Largeur

4.25 in

Longueur

10.87 in

Plage de passe-câbles

0.88-1.68

Caractéristiques électriques

Courant nominal

100 A

Fréquence nominale

50-400 Hz

Tension nominale

  • 600 VAC
  • 250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant