Marque: Killark
No de catalogue: VP1022
Épingle métallique VersaMate
Application
Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier
Catalog Number
VP1022
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Nombre de pôles
2
Plage de passe-câbles
0.88-1.68
Série
VersaMate
Type
Style I
Type
Épingle
Type de fini
UPC
783936077574
Dimensions
10.87 po x 4.25 po x 4.25 po
Hauteur
4.25 in
Largeur
4.25 in
Longueur
10.87 in
Plage de passe-câbles
0.88-1.68
Courant nominal
100 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
2
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Nombre de pôles
2