Marque: Killark
No de catalogue: EZA3
Le luminaire HID à base mogul antidéflagrant de la série EZ est conçu pour les applications de grande hauteur. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et un support peint en poudre époxy pour une résistance supplémentaire à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles et dangereux. La série EZ est scellée en usine, aucun joint externe n'est donc requis dans les environnements explosifs.
Catalog Number
EZA3
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Type de fini
Type de montage
Pendant
UPC
783936141930
Taille du moyeu
1"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer