HUBBELL CANADA
Image of VR1044 Assemblage de réceptacle 100A 4 pôles 4 fils - Type AT, VR1044

Assemblage de réceptacle 100A 4 pôles 4 fils - Type AT, VR1044

Marque: Killark

No de catalogue: VR1044

Assemblage de prise 100A, 4 pôles, 4 fils - Type AT.

  • Le capuchon breveté "Breech-Lock" sert à la fois de couvercle basculant et de couvercle à vis.
  • Une encoche brevetée dans le bras du capuchon le maintient ouvert pour faciliter l'insertion de la fiche ou l'entretien.
  • Classification Type 4X lorsqu'il est inséré dans la prise VersaMate et que l'anneau de verrouillage est serré.
  • La conception brevetée de la broche utilise une pince à ressort fendue qui évite une usure excessive tout en assurant un contact électrique continu entre la broche et la douille.
  • Les bornes de type "Sécurité accrue" du boîtier avec des nervures de préhension serrent solidement les conducteurs.
  • Les boîtiers sont livrés avec une vis de mise à la terre verte.

Épingle métallique VersaMate

Général

Application

Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier

Catalog Number

VR1044

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316

Série

VersaMate

Type

Style I

Type

Épingle

Type de fini

UPC

783936078618

Dimensions

Dimensions

5.37 po x 4.25 po x 4.75 po

Hauteur

4.75 in

Largeur

4.25 in

Longueur

5.37 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

100 A

Fréquence nominale

50-400 Hz

Tension nominale

  • 600 VAC
  • 250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant