HUBBELL CANADA
Image of VPR3465 Assemblage du connecteur 30A 3W4P, VPR3465

Assemblage du connecteur 30A 3W4P, VPR3465

Marque: Killark

No de catalogue: VPR3465

Assemblage du connecteur 30A 3W4P.

  • Doté d'un corps octogonal, assurant une prise sûre lors de la connexion ou de la déconnexion.
  • Les isolants ont une résistance mécanique et diélectrique élevée.
  • Les bornes à boîte de type « sécurité accrue » avec nervures de préhension se fixent solidement autour des conducteurs.
  • Les chambres d'entrée des conducteurs à entonnoir conduisent simultanément tous les conducteurs correctement dénudés aux bornes.
  • Indice de type 4X lorsqu'il est inséré dans le réceptacle VersaMate et que la bague de verrouillage est serrée.
  • Comprend une compatibilité avec le câble marin de type P.

Épingle métallique VersaMate

Général

Application

Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier

Catalog Number

VPR3465

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316

Plage de passe-câbles

0.55-1.20

Type

Style II

Type

Épingle

Type de fini

UPC

783936834269

Dimensions

Dimensions

7.53 po x 3.06 po x 3.06 po

Hauteur

3.06 in

Largeur

3.06 in

Longueur

7.53 in

Plage de passe-câbles

0.55-1.20

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Fréquence nominale

50-400 Hz

Tension nominale

  • 600 VAC
  • 250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant