HUBBELL CANADA
Image of VP204612 assemblage d'une fiche tripolaire à 4 fils 200A, VP204612

assemblage d'une fiche tripolaire à 4 fils 200A, VP204612

Marque: Killark

No de catalogue: VP204612

Assemblage de fiche 200A 3-pôles 4-fils.

  • Doté d'un corps octogonal, assurant une prise sûre lors de la connexion ou de la déconnexion.
  • Les isolants ont une résistance mécanique et diélectrique élevée.
  • Les bornes à boîte de type « sécurité accrue » avec nervures de préhension se fixent solidement autour des conducteurs.
  • Les chambres d'entrée des conducteurs à entonnoir conduisent simultanément tous les conducteurs correctement dénudés aux bornes.
  • Indice de type 4X lorsqu'il est inséré dans le réceptacle VersaMate et que la bague de verrouillage est serrée.
  • Comprend une compatibilité avec le câble marin de type P.

Épingle métallique VersaMate