HUBBELL CANADA
Image of PE10HDH00009 Assemblage rond, PEHD, 10" dia x 18", indice 5k, boulons hexagonaux, PE10HDH00009

Assemblage rond, PEHD, 10" dia x 18", indice 5k, boulons hexagonaux, PE10HDH00009

Marque: Pencell

No de catalogue: PE10HDH00009

Les ensembles de boîtiers PenCell à charge nominale et certifiés ANSI/SCTE 77 abritent et protègent les composants utilitaires critiques pour les marchés commerciaux et industriels, des communications, des services publics d'électricité et de l'eau à l'échelle nationale.

Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.

  • Mousse structurelle légère et haute résistance en PEHD
  • durable, durable et résistante aux UV
  • options de revêtement en PEHD ou en béton polymère pour répondre à différents besoins en matière de charge nominale
  • plusieurs styles et tailles disponibles

Général

Catalog Number

PE10HDH00009

Isolé?

No

Matériau

HDPE Plastic

Dimensions

Hauteur

18 in

Largeur

10 in

Poids

7 lb