HUBBELL CANADA
Image of ATS-00025 ATS-00025 (ancien numéro de catalogue ATS-100-8PRADART-ND-RPTNCBHJ-10in), ATS-00025

ATS-00025 (ancien numéro de catalogue ATS-100-8PRADART-ND-RPTNCBHJ-10in), ATS-00025

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00025

ATS-00025 (ancien numéro de catalogue ATS-100-8PRADART-ND-RPTNCBHJ-10in). Les assemblages de câbles AccelTex Solutions sont constitués de câbles coaxiaux à faible perte de la plus haute qualité et de connecteurs construits selon nos spécifications exactes. Chaque assemblage est terminé et testé en usine.

  • Assemblage de câbles coaxiaux de haute qualité à faible perte avec connecteurs terminés en usine
  • Testé pour des performances fiables dans les applications réseau

Général

Application

High Density, Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi, Stadium

Catalog Number

ATS-00025

Compatibilité

  • Cisco Catalyst 9115e
  • Cisco Catalyst 9120AXE
  • Cisco Catalyst 9130AXE
  • Cisco MR46E

Connector Style 1

DART

Connector Style 2

RPTNC Bulkhead Jack

Technologie

802.11ac, 802.11ax, 802.11n

Type de câble

100

UPC

662620431116

Dimensions

Dimensions

10 po x 7 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

7 in

Longueur

10 in

Lié au conducteur

Type de câble

100

Liée à l'opération

Compatibilité

  • Cisco Catalyst 9115e
  • Cisco Catalyst 9120AXE
  • Cisco Catalyst 9130AXE
  • Cisco MR46E

Configuration

Connector Style 1

DART

Connector Style 2

RPTNC Bulkhead Jack