Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-00033
Application
Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi
Catalog Number
ATS-00033
Compatibilité
Connector Style 1
RPSMA Jack
Connector Style 2
RPSMA Plug
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n
Température fonctionnement
-40 to 85 °C
Type de câble
100
UPC
662620431192
Dimensions
7.25 po x 4.75 po x 0.5 po
Hauteur
0.5 in
Largeur
4.75 in
Longueur
7.25 in
Type de câble
100
Compatibilité
Température fonctionnement
-40 to 85 °C
Connector Style 1
RPSMA Jack
Connector Style 2
RPSMA Plug