HUBBELL CANADA
ATS-00588 (ancien numéro de catalogue ATS-BOLMNT-11-STDBLK), ATS-00588
Image of ATS-00588 ATS-00588 (ancien numéro de catalogue ATS-BOLMNT-11-STDBLK), ATS-00588
Image of ATS-00588 ATS-00588 (ancien numéro de catalogue ATS-BOLMNT-11-STDBLK), ATS-00588
Image of ATS-00588 ATS-00588 (ancien numéro de catalogue ATS-BOLMNT-11-STDBLK), ATS-00588

ATS-00588 (ancien numéro de catalogue ATS-BOLMNT-11-STDBLK), ATS-00588

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00588

ATS-00588 (ancien numéro de catalogue ATS-BOLMNT-11-STDBLK). Les couvercles de bornes d'AccelTex Solutions sont conçus pour protéger les équipements sans fil dans les environnements extérieurs. Nos bornes permettent d'étendre la couverture FR aux emplacements extérieurs tels que les parkings et les cours. Disponibles en différentes couleurs, nos bornes s'intègrent parfaitement à leur environnement, tout en conservant une esthétique intacte.

  • Les housses de borne protègent les équipements sans fil tout en étendant la couverture RF à l'extérieur
  • idéales pour les parkings, les cours et autres emplacements extérieurs
  • disponibles en différentes couleurs pour maintenir une esthétique homogène.

Général

Catalog Number

ATS-00588

Material - Radome

LDPE

UPC

662620434551

Dimensions

Hauteur

0 in

Largeur

11 in

Longueur

46 in