HUBBELL CANADA
Image of ATS-00847 ATS-00847 (ancien numéro de catalogue ATS-IC-ENC-CVDLB-15153), ATS-00847

ATS-00847 (ancien numéro de catalogue ATS-IC-ENC-CVDLB-15153), ATS-00847

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00847

ATS-00847 (ancien numéro de catalogue ATS-IC-ENC-CVDLB-15153). L'enceinte AccelTex Solutions 15 "x15 "x3" est spécifiquement conçue et fabriquée pour être installée dans n'importe quelle surface dure telle que la roche, le stuc et le bois. Une fois installé, le boîtier est affleurant à la surface - créant une apparence lisse et sans couture. Ce boîtier est également équipé d'un lox de verrouillage couvert qui protège le précieux point d'accès au réseau contre la falsification ou le vol. Le couvercle est conçu pour être esthétiquement agréable dans n'importe quel environnement. *Ce boîtier fait partie de la série de boîtiers ATS-CT.

  • Le boîtier encastré de 15" x 15" x 3" avec boîtier de verrouillage couvert protège les points d'accès contre la falsification
  • la conception esthétique s'intègre parfaitement dans les environnements intérieurs

Général

Application

Indoor Wi-Fi

Catalog Number

ATS-00847

Compatibilité

  • Aruba/HP AP-615
  • Aruba/HP AP-635
  • Cisco Catalyst 9120AXI
  • Cisco Catalyst 9130AXI
  • Mist AP24
  • Mist AP32
  • Mist AP33

Couleur

White

Enclosure Size

15x15x3

Intérieur/Extérieur

Indoor

Matériau

Aluminum. Steel.

Technologie

802.11ac, 802.11n

Type d'armoire

Flush mounts in ceiling or wall

Type de porte

Solid

Type de verrouillage

Key Lock

UPC

662620435060

Dimensions

Dimensions

15 po x 15 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

15 in

Longueur

15 in

Certifications et conformité

Fiche technique

NEC300-22, NEC300-23, UL2416

Liée à l'opération

Compatibilité

  • Aruba/HP AP-615
  • Aruba/HP AP-635
  • Cisco Catalyst 9120AXI
  • Cisco Catalyst 9130AXI
  • Mist AP24
  • Mist AP32
  • Mist AP33

Intérieur/Extérieur

Indoor

Configuration

Type de porte

Solid