Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-00952
Application
Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi
Catalog Number
ATS-00952
Compatibilité
Connector Style 1
RPTNC Bulkhead Jack
Connector Style 2
RPTNC Plug
Durability
Greater than or equal to 500 Cycles
Insulation R-Value
Greater than or equql to 5000 megaohms
Material - Contact Pin
Gold Plated Bronze
Material - Contact Socket
Gold Plated Bronze
Matériau - corps
Nickel Plated Brass
Mating
7/16-28UNEF-2A and 7/16-28UNEF-2B
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n
Température fonctionnement
-40 to 85 °C
Type d'isolateur
Teflon
Type de montage
DIN Rail Mount and L Bracket
UPC
662620435206
Dimensions
4.5 po x 2 po x 1.5 po
Hauteur
1.5 in
Largeur
2 in
Longueur
4.5 in
Fréquence nominale
DC - 5.85 GHz
Impédance
50 Ohms
Résistance diélectrique
1500 V RMS
Tension de décharge maximum
90 V
Norme(s) de l'industrie
IEC 6019-17
Durability
Greater than or equal to 500 Cycles
Compatibilité
Température fonctionnement
-40 to 85 °C
Connector Style 1
RPTNC Bulkhead Jack
Connector Style 2
RPTNC Plug