HUBBELL CANADA
Image of ATS-00967 ATS-00967 (ancien numéro de catalogue ATS-MAGMNT-2ANT), ATS-00967

ATS-00967 (ancien numéro de catalogue ATS-MAGMNT-2ANT), ATS-00967

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00967

ATS-00967 (ancien numéro de catalogue ATS-MAGMNT-2ANT). Le support magnétique double d'AccelTex Solutions offre une solution unique pour monter une antenne omnidirectionnelle LTE d'AccelTex Solutions sur un véhicule sans avoir à la fixer de façon permanente. L'antenne est fixée en plaçant le boulon central dans le trou central du support et en le fixant à l'aide de l'écrou d'antenne inclus.

  • Le double support magnétique fixe solidement les antennes aux véhicules sans installation permanente
  • comprend un boulon central et un écrou pour un assemblage facile

Général

Application

Outdoor Wi-Fi, Stadium

Catalog Number

ATS-00967

Intérieur/Extérieur

Outdoor

Technologie

802.11ac, 802.11n

UPC

662620435237

Dimensions

Dimensions

12 po x 8.75 po x 4.75 po

Hauteur

4.75 in

Largeur

8.75 in

Longueur

12 in

Liée à l'opération

Intérieur/Extérieur

Outdoor