HUBBELL CANADA
ATS-00984 (ancien numéro de catalogue ATS-NJ-NP), ATS-00984
Image of ATS-00984 ATS-00984 (ancien numéro de catalogue ATS-NJ-NP), ATS-00984
Image of ATS-00984 ATS-00984 (ancien numéro de catalogue ATS-NJ-NP), ATS-00984
Image of ATS-00984 ATS-00984 (ancien numéro de catalogue ATS-NJ-NP), ATS-00984
Image of ATS-00984 ATS-00984 (ancien numéro de catalogue ATS-NJ-NP), ATS-00984

ATS-00984 (ancien numéro de catalogue ATS-NJ-NP), ATS-00984

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-00984

ATS-00984 (ancien numéro de catalogue ATS-NJ-NP). L'adaptateur de connecteur FR en ligne AccelTex permet de convertir un connecteur de style ou de genre existant pour l'accoupler facilement à un autre style ou genre. Ces adaptateurs sont conçus pour minimiser la perte d'insertion et constituent un moyen simple et efficace de changer de style ou de genre au sein d'un système FR.

  • Convertit les styles ou les genres de connecteurs RF pour une compatibilité transparente
  • minimise la perte d'insertion pour une intégration efficace du système RF

Général

Application

High Density, Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi, Stadium

Catalog Number

ATS-00984

Connector Style 1

N-Style Jack

Connector Style 2

N-Style Plug

Durability

Greater than or equal to 500 Cycles

Insulation R-Value

Greater than or equql to 5000 megaohms

Material - Contact Pin

Gold Plate Phosphor Brass and

Matériau - corps

Nickel Plated Brass

Mating

5/8-24UNEF-2A and 5/8-24UNEF-2B

Technologie

802.11ac, 802.11ax, 802.11n

Température fonctionnement

-55 to 155 °C

Type d'adaptateur

Straight

Type d'isolateur

Teflon

UPC

662620435275

Dimensions

Dimensions

4 po x 2.25 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

2.25 in

Longueur

4 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

DC - 5.85 GHz

Impédance

50 Ohms

Résistance diélectrique

1500 V RMS

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

IEC 60169-16

Liée à la force

Durability

Greater than or equal to 500 Cycles

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-55 to 155 °C

Type d'adaptateur

Straight

Configuration

Connector Style 1

N-Style Jack

Connector Style 2

N-Style Plug