HUBBELL CANADA
ATS-01008 (ancien numéro de catalogue ATS-NP-RPSMAP), ATS-01008
Image of ATS-01008 ATS-01008 (ancien numéro de catalogue ATS-NP-RPSMAP), ATS-01008
Image of ATS-01008 ATS-01008 (ancien numéro de catalogue ATS-NP-RPSMAP), ATS-01008

ATS-01008 (ancien numéro de catalogue ATS-NP-RPSMAP), ATS-01008

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-01008

ATS-01008 (ancien numéro de catalogue ATS-NP-RPSMAP). L'adaptateur de connecteur FR en ligne AccelTex permet de convertir un connecteur de style ou de genre existant pour l'accoupler facilement à un autre style ou genre. Ces adaptateurs sont conçus pour minimiser la perte d'insertion et constituent un moyen simple et efficace de changer de style ou de genre au sein d'un système FR.

  • Convertit les styles ou les genres de connecteurs RF pour une compatibilité transparente
  • minimise la perte d'insertion pour une intégration efficace du système RF

Général

Application

Carpeted Space, High Density, Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi, Stadium

Catalog Number

ATS-01008

Compatibilité

  • Arista O-235E
  • Aruba/HP AP-514
  • Aruba/HP AP-518
  • Aruba/HP AP-534
  • Aruba/HP AP-574
  • Aruba/HP AP-634
  • Aruba/HP AP-654
  • Aruba/HP AP-734
  • Cisco 1572eac
  • Cisco 1572ec
  • Cisco IW9167E
  • Cisco Catalyst 9124AXE
  • Cisco MR66
  • Mist AP61E
  • Mist AP63E
  • Mist AP32e
  • Mist AP43e

Connector Style 1

N-Style Plug

Connector Style 2

RPSMA Plug

Durability

Greater than or equal to 500 Cycles

Insulation R-Value

Greater than or equql to 5000 megaohms

Material - Contact Pin

Gold Plated Bronze

Matériau - corps

Nickel Plated Brass

Mating

N: 5/8-24UNEF-2B and SMA: 1/4-36UNS-2B

Technologie

802.11ac, 802.11n

Température fonctionnement

-55 to 155 °C

Type d'adaptateur

Straight

Type d'isolateur

Teflon

UPC

662620435367

Dimensions

Dimensions

4 po x 2.25 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

2.25 in

Longueur

4 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

DC - 5.85 GHz

Impédance

50 Ohms

Résistance diélectrique

1000 V RMS

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

IEC 60169-15 and IEC 60169-16

Liée à la force

Durability

Greater than or equal to 500 Cycles

Liée à l'opération

Compatibilité

  • Arista O-235E
  • Aruba/HP AP-514
  • Aruba/HP AP-518
  • Aruba/HP AP-534
  • Aruba/HP AP-574
  • Aruba/HP AP-634
  • Aruba/HP AP-654
  • Aruba/HP AP-734
  • Cisco 1572eac
  • Cisco 1572ec
  • Cisco IW9167E
  • Cisco Catalyst 9124AXE
  • Cisco MR66
  • Mist AP61E
  • Mist AP63E
  • Mist AP32e
  • Mist AP43e

Température fonctionnement

-55 to 155 °C

Type d'adaptateur

Straight

Configuration

Connector Style 1

N-Style Plug

Connector Style 2

RPSMA Plug