HUBBELL CANADA
Image of ATS-01021 ATS-01021 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-245-13-4NJ-IC), ATS-01021

ATS-01021 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-245-13-4NJ-IC), ATS-01021

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-01021

ATS-01021 (ancien numéro de catalogue ATS-OHDP-245-13-4NJ-IC). L'antenne patch bi-bande intérieure/extérieure haute densité d'AccelTex Solutions est un complément parfait à tout AP de classe entreprise pour obtenir une couverture ciblée et directionnelle dans votre espace intérieur ou extérieur. Avec une largeur de faisceau plus étroite que la plupart des antennes patch et des éléments d'antenne polarisés horizontalement et verticalement, cette antenne est spécialement conçue pour fournir un modèle de couverture très ciblé adapté aux déploiements à haute densité. Chaque élément d'antenne est optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi sur 2,4 et 5 GHz. Cette antenne est fournie avec des connecteurs intégrés et est livrée avec notre kit de montage mural et sur poteau articulé pour un positionnement précis de l'antenne. Cette antenne très polyvalente convient à une large gamme d'applications intérieures et extérieures où une couverture FR ciblée d'une zone est souhaitée.

  • Antenne patch double bande haute densité avec largeur de faisceau étroite pour une couverture ciblée
  • dispose d'une polarisation horizontale et verticale avec un kit de montage mural/poteau articulé

Général

Antenna Gain

13 dBi

Antenna Type

Patch

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Beamwidth - Horizontal

40°H, 40°V/30°H, 35°V

Beamwidth - Vertical

40°H, 40°V/35°H, 30°V

Catalog Number

ATS-01021

Compatibilité

  • Aruba/HP AP-584
  • Cisco 1562e
  • Cisco 1562ps
  • Cisco 1572eac
  • Cisco 1572ec
  • Cisco CW9163E
  • Cisco MR76
  • Cisco MR86

Diamètre de pôle

2 in

Input Power - Max

100 W

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Material - Radome

ASA

Number of Leads

4

Perte d'isolation

˃20dB

Polarization

2 Vertical, 2 Horizontal

Technologie

802.11ac, 802.11ax, 802.11n

Température fonctionnement

-40 to 65 °C

Turbulence

130 mph (210 km/h)

Type de montage

Articulating Wall/Pole Mount (included)

Type de protection

DC Grounded

UPC

662620435435

Dimensions

Diamètre de pôle

2 in

Dimensions

9.1 po x 9.1 po x 1.8 po

Hauteur

1.8 in

Largeur

9.1 in

Longueur

9.1 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4/5 GHz

Impédance

50 Ohms

Input Power - Max

100 W

Rapport de tension

< 2.0:1

Liée à l'opération

Compatibilité

  • Aruba/HP AP-584
  • Cisco 1562e
  • Cisco 1562ps
  • Cisco 1572eac
  • Cisco 1572ec
  • Cisco CW9163E
  • Cisco MR76
  • Cisco MR86

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Perte d'isolation

˃20dB

Température fonctionnement

-40 to 65 °C

Configuration

Antenna Type

Patch

Number of Leads

4