HUBBELL CANADA
Image of ATS-01116 ATS-01116 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-7D-4RPSP-36), ATS-01116

ATS-01116 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-7D-4RPSP-36), ATS-01116

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-01116

ATS-01116 (ancien numéro de catalogue ATS-OP-245-7D-4RPSP-36). L'antenne patch bi-bande intérieure/extérieure d'AccelTex Solutions est un complément parfait à tout AP de classe entreprise pour obtenir une couverture directionnelle dans votre espace intérieur ou extérieur. Chaque élément d'antenne est optimisé pour un fonctionnement Wi-Fi à la fois sur 2,4 et 5 GHz. Cette antenne est livrée avec des trous de montage intégrés dans les coins du radôme et des fils de sortie au bas de l'antenne pour un montage mural affleurant. Cette antenne très polyvalente convient à une large gamme d'applications intérieures et extérieures où une couverture FR ciblée d'une zone est souhaitée.

  • Antenne patch double bande optimisée pour le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz
  • comprend des trous de montage intégrés pour une installation murale encastrée

Général

Antenna Gain

7 dBi

Antenna Type

Patch

Application

Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi

Beamwidth - Horizontal

66°/65°

Beamwidth - Vertical

66°/62°

Catalog Number

ATS-01116

Compatibilité

  • Aruba/HP AP-514
  • Aruba/HP AP-534

Input Power - Max

50 W per port

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Material - Radome

ABS

Number of Leads

4

Perte d'isolation

˃30 dB

Polarization

2 Vertical, 2 Horizontal

Technologie

802.11ac, 802.11ax, 802.11n

Température fonctionnement

-40 to 70 °C

Turbulence

134 mph (216 km/h)

Type de câble

ATS-195

Type de montage

Flush Mount to Wall or Articulating Wall/Pole Mount (included)

UPC

662620436074

Dimensions

Dimensions

12 po x 8.5 po x 1.6 po

Hauteur

1.6 in

Largeur

8.5 in

Longueur

12 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

2.4-2.485/5.15-5.85 GHz

Impédance

50 Ohms

Input Power - Max

50 W per port

Rapport de tension

≤1.5:1, Max 2.0

Lié au conducteur

Type de câble

ATS-195

Liée à l'opération

Compatibilité

  • Aruba/HP AP-514
  • Aruba/HP AP-534

Intérieur/Extérieur

Indoor or Outdoor

Perte d'isolation

˃30 dB

Température fonctionnement

-40 to 70 °C

Configuration

Antenna Type

Patch

Number of Leads

4