Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-01123
Antenna Gain
8 dBi
Antenna Type
Patch
Beamwidth - Horizontal
125°/114°
Beamwidth - Vertical
35°/24°
Catalog Number
ATS-01123
Compatibilité
Material - Radome
ABS
Number of Leads
4
Perte d'isolation
˃20dB
Polarization
2 Vertical, 2 Horizontal
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n
Température fonctionnement
-40 to 70 °C
Type de câble
ATS-195
UPC
662620436135
Dimensions
12.6 po x 6.7 po x 1.4 po
Hauteur
1.4 in
Largeur
6.7 in
Longueur
12.6 in
Fréquence nominale
2.4-2.5/5.1-5.85 GHz
Impédance
50 Ohms
Type de câble
ATS-195
Compatibilité
Perte d'isolation
˃20dB
Température fonctionnement
-40 to 70 °C
Antenna Type
Patch
Number of Leads
4