Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-02695
Antenna Gain
4/4 dBi
Antenna Type
Patch
Application
Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi
Beamwidth - Horizontal
90°/90°
Beamwidth - Vertical
90°/90°
Catalog Number
ATS-02695
Compatibilité
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Material - Radome
ASA
Number of Leads
4
Polarization
2 Vertical, 2 Horizontal
Technologie
802.11ac, 802.11ax, 802.11n
Température fonctionnement
-40 to 65 °C
Turbulence
130 mph (209 km/h)
Type de câble
ATS-195
Type de connecteur
RPTNC Plug
Type de montage
Threaded Center Bolt w/ Nut & Articulating Wall/Pole Mount (included)
Type de produit
Patch Antenna
UPC
662620438092
Dimensions
11 po x 6 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
6 in
Longueur
11 in
Fréquence nominale
2.4-2.5/4.9-5.85 GHz
Rapport de tension
<2
Type de câble
ATS-195
Compatibilité
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Température fonctionnement
-40 to 65 °C
Antenna Type
Patch
Number of Leads
4
Type de connecteur
RPTNC Plug