HUBBELL CANADA
Image of ATS-03010 ATS-03010 (ancien numéro de catalogue ATS-CT-CISCO10-2X2), ATS-03010
Image of ATS-03010 ATS-03010 (ancien numéro de catalogue ATS-CT-CISCO10-2X2), ATS-03010

ATS-03010 (ancien numéro de catalogue ATS-CT-CISCO10-2X2), ATS-03010

Marque: AccelTex Solutions

No de catalogue: ATS-03010

ATS-03010 (ancien numéro de catalogue ATS-CT-CISCO10-2X2). Le support de boîtier pour dalle de plafond suspendu Cisco AP d'AccelTex Solutions sécurise et protège un AP des séries Cisco Catalyst 9164 & 9166 dans une grille de dalles de plafond. Ce support de boîtier s'adapte à une ouverture de grille de dalle de plafond suspendu standard 2x2 et constitue la méthode la plus pratique et la plus sûre pour le montage d'un AP dans un environnement de plafond suspendu.

  • Le support pour dalle de plafond suspendu sécurise et protège les points d'accès Cisco Catalyst 9164/9166
  • s'adapte aux ouvertures de grille de dalle de plafond standard 2 x 2 pour des installations pratiques.

Général

Application

Indoor Wi-Fi

Catalog Number

ATS-03010

Couleur

White

Matériau

Aluminum

Technologie

802.11ax

Type d'armoire

Suspended Ceiling (Includes tabs for securing to building structure)

Type de montage

Suspended Ceiling Grid;AP Mounting Feet onto Included Mounting Bracket

Type de verrouillage

Key Lock

UPC

662620439174

Dimensions

Dimensions

23.75 po x 23.75 po x 1.5 po

Hauteur

1.5 in

Largeur

23.75 in

Longueur

23.75 in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

15

Quantité dans l'emballage

5