Marque: AccelTex Solutions
No de catalogue: ATS-03413
Antenna Gain
13/15/15 dBi
Antenna Type
Patch
Application
Indoor Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi
Beamwidth - Horizontal
25°/20°/20°
Beamwidth - Vertical
25°/20°/20°
Catalog Number
ATS-03413
Compatibilité
Cisco IW9167E
Input Power - Max
50 W per port
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Material - Radome
ASA
Number of Leads
8
Perte d'isolation
˃30 dB
Polarization
4 Vertical, 4 Horizontal
Technologie
802.11ax
Température fonctionnement
-40 to 70 °C
Turbulence
134 mph (216 km/h)
Type de câble
ATS-200
Type de montage
Flush Mount to Wall or Articulating Mount
Type de protection
None
UPC
662620441016
Dimensions
24 po x 24 po x 1.6 po
Hauteur
1.6 in
Largeur
24 in
Longueur
24 in
Fréquence nominale
2.4-2.48/5.15-5.85/6-7.125 GHz
Impédance
50 Ohms
Input Power - Max
50 W per port
Rapport de tension
<2.5
Type de câble
ATS-200
Compatibilité
Cisco IW9167E
Intérieur/Extérieur
Indoor or Outdoor
Perte d'isolation
˃30 dB
Température fonctionnement
-40 to 70 °C
Antenna Type
Patch
Number of Leads
8