HUBBELL CANADA
Image not found

Attache de câble UNIRAP™ en nylon - résistance à la traction de 110 livres, CT110325SSBB0

Marque: Burndy

No de catalogue: CT110325SSBB0

Attache de câble en nylon 6/6 stabilisée aux UV avec barrette en acier inoxydable, 110 Lbs, noir résistant aux UV, 3.15" Dia. de la botte, paquet : 250.

  • Nylon 6/6 Standard
  • Barbillon en acier inoxydable autobloquant
  • Disponible en noir UV et naturel
  • Résistance et adaptabilité maximales pour plus de polyvalence
  • Résistant chimiquement aux solvants, huiles, graisses et acides dilués
  • Bords arrondis et queue courbée pour une installation facile
  • Sans danger pour les espaces de traitement d'air
  • Classé plénum

Général

Catalog Number

CT110325SSBB0

Couleur

Noir

Force de rupture minimum en livres

110 lb

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

UPC

781810565391

UPC 14 Digit GTIN

00781810565391

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

3.15

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

300 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.28 in

Dimension - Largeur en millimètres

7 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

11.81 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Y

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

110 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

5000