
Marque: Burndy
No de catalogue: CT110600SSBL0
Catalog Number
CT110600SSBL0
Couleur
Noir
Force de rupture minimum en livres
110
Matériau
Nylon 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
UPC
781810643297
UPC 14 Digit GTIN
00781810643297
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
5.98
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
538 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.28 in
Dimension - Largeur en millimètres
7 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
21.18 in
Certification - cULus
Y
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Force de rupture minimum en livres
110
Nombre d'unités sur la palette
2000
Quantité dans l'emballage
50