HUBBELL CANADA
Image of CT50300SSBC0 Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 11.61 IN L, .19 IN W, Résistance à la traction : 50 Lbs,Matériau:Nylon 6/6, CT50300SSBC0

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 11.61 IN L, .19 IN W, Résistance à la traction : 50 Lbs,Matériau:Nylon 6/6, CT50300SSBC0

Marque: Burndy

No de catalogue: CT50300SSBC0

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 11.61 IN L, .19 IN W, Résistance à la traction : 50 Lbs,Matériau:Nylon 6/6.

  • Attache barbillon en acier inoxydable
  • Nylon 6/6, autobloquant
  • Résistance maximale et possibilité de réglage pour une polyvalence

Général

Application

For use with self-locking stainless steel barb

Catalog Number

CT50300SSBC0

Couleur

Noir

Force de rupture minimum en livres

50

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Matériau

NYLON 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Type

CT-SSB

UPC

781810564677

UPC 14 Digit GTIN

00781810564677

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

3.19

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

295 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.19 in

Dimension - Largeur en millimètres

5 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

11.61 in

Largeur

0.19 in

Longueur

11.61 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Y

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

50

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

5000