
Marque: Burndy
No de catalogue: CT18087SSBC0
Catalog Number
CT18087SSBC0
Couleur
Noir
Force de rupture minimum en livres
18 lb
Matériau
Nylon 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
UPC
781810564493
UPC 14 Digit GTIN
00781810564493
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
0.87
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
102 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.12 in
Dimension - Largeur en millimètres
3 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4 in
Certification - cULus
Y
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
18 lb
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
3000