HUBBELL CANADA
Image of CT18100SSBC Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 4.02 IN L, .09 IN W, Résistance à la traction : 18 Lbs,Qté pqt std:100, CT18100SSBC

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 4.02 IN L, .09 IN W, Résistance à la traction : 18 Lbs,Qté pqt std:100, CT18100SSBC

Marque: Burndy

No de catalogue: CT18100SSBC

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 4.02 IN L, .09 IN W, Résistance à la traction : 18 Lbs,Qté pqt std:100.

  • Attache barbillon en acier inoxydable
  • Nylon 6/6, autobloquant
  • Résistance maximale et possibilité de réglage pour une polyvalence

Général

Application

For use with self-locking stainless steel barb

Catalog Number

CT18100SSBC

Couleur

Naturel

Force de rupture minimum en livres

18

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Matériau

NYLON 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Type

CT_SSB

UPC

781810564417

UPC 14 Digit GTIN

00781810564417

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

0.91

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

102 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.09 in

Dimension - Largeur en millimètres

2 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.02 in

Largeur

0.09 in

Longueur

4.02 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Y

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

18

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

3500