Marque: Burndy
No de catalogue: CT18200SSBM0
Application
For use with self-locking stainless steel barb
Catalog Number
CT18200SSBM0
Couleur
Noir
Force de rupture minimum en livres
18 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIRAP,CABLE TIE
Matériau
NYLON 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Type
CT_SSB
UPC
781810565124
UPC 14 Digit GTIN
00781810565124
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
2.01
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
201 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.09 in
Dimension - Largeur en millimètres
2 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.91 in
Largeur
0.09 in
Longueur
7.91 in
Certification - cULus
Y
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Force de rupture minimum en livres
18 lb
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
17000