HUBBELL CANADA
Image of CT50250SSBC0 Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 9.84 IN L, .19 IN W, Résistance à la traction : 50 Lbs,Couleur:Noir, CT50250SSBC0

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 9.84 IN L, .19 IN W, Résistance à la traction : 50 Lbs,Couleur:Noir, CT50250SSBC0

Marque: Burndy

No de catalogue: CT50250SSBC0

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 9.84 IN L, .19 IN W, Résistance à la traction : 50 Lbs,Couleur:Noir.

  • Attache barbillon en acier inoxydable
  • Nylon 6/6, autobloquant
  • Résistance maximale et possibilité de réglage pour une polyvalence

Général

Application

For use with self-locking stainless steel barb

Catalog Number

CT50250SSBC0

Couleur

Noir

Force de rupture minimum en livres

50

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Matériau

NYLON 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Type

CT_SSB

UPC

781810564646

UPC 14 Digit GTIN

00781810564646

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

2.56

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

250 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.19 in

Dimension - Largeur en millimètres

5 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

9.84 in

Largeur

0.19 in

Longueur

9.84 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Y

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

50

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

76000

Quantité dans l'emballage

100