HUBBELL CANADA
Image of CT50250SSBC Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 9.84 IN L, .19 IN W, Résistance à la traction : 50 Lbs,Matériau:Nylon 6/6, CT50250SSBC

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 9.84 IN L, .19 IN W, Résistance à la traction : 50 Lbs,Matériau:Nylon 6/6, CT50250SSBC

Marque: Burndy

No de catalogue: CT50250SSBC

Attaches de câble BARB en nylon et acier inoxydable, 9.84 IN L, .19 IN W, Résistance à la traction : 50 Lbs,Matériau:Nylon 6/6.

  • Nylon 6/6 Standard
  • Barbillon en acier inoxydable autobloquant
  • Disponible en noir UV et naturel
  • Résistance et adaptabilité maximales pour plus de polyvalence
  • Résistant chimiquement aux solvants, huiles, graisses et acides dilués
  • Bords arrondis et queue courbée pour une installation facile
  • Sans danger pour les espaces de traitement d'air
  • Classé plénum

Features: Cable Ties for General Use Available in Natural Color, Material-nylon 6/6

Général

Application

For use with self-locking stainless steel barb

Catalog Number

CT50250SSBC

Couleur

Naturel

Force de rupture minimum en livres

50

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Nom de commerce

UNIRAP™

Type

CT_SSB

UPC

781810564639

UPC 14 Digit GTIN

00781810564639

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

2.56

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

250 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.19 in

Dimension - Largeur en millimètres

5 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

9.84 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Y

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

50

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

6001