
Marque: Burndy
No de catalogue: CT250600RQ0
Application
For Use Where Service Requires Adding Or Subtracting Wires From An Existing Wire Bundle
Catalog Number
CT250600RQ0
Couleur
Noir
Force de rupture minimum en livres
250
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIRAP,CABLE TIE
Matériau
NYLON 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type
Heavy Duty Releasable
UPC
781810334850
UPC 14 Digit GTIN
00781810334850
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
6
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
559 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
13 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
22 in
Largeur
0.5 in
Longueur
23 in
Certification - 94V0
N
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Rayons UV
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
250
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Nombre d'unités sur la palette
9000
Quantité dans l'emballage
500