HUBBELL CANADA
Image of CT120400D0 Attaches de câbles UNIRAP™ en nylon, CT120400D0
Discontinué

Attaches de câbles UNIRAP™ en nylon, CT120400D0

Marque: Burndy

No de catalogue: CT120400D0

Attache de câble standard en nylon 6/6, noir UV, 120 Lbs Min Ten Strgth, 15.25" L, 0.30" W.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.

Général

Application

For Outdoor Applications

Catalog Number

CT120400D0

Couleur

Noir

Force de rupture minimum en livres

120

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Matériau

NYLON 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type

Standard

UPC

781810333495

UPC 14 Digit GTIN

00781810333495

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

4

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

383 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.3 in

Dimension - Largeur en millimètres

8 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

15.09 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

0.3 in

Largeur de l'emballage

Longueur

15.25 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Rayons UV

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de la spécification militaire

MS3367-3-0

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

120

Liée à l'opération

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Logistique

Quantité dans l'emballage

2000