Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 10959-201
Catalog Number
10959-201
Couleur
Gray
Emplacement (ou points) de montage
Wall-Mount
Type
Type de produit
Signaling & Interfaces
UPC
850025795296
Capacité en pieds cubes
465.884244 cu.in
Hauteur
13.02 in
Largeur
9.27 in
Profondeur
3.86 in
Consommation
12-26 VDC, Class II power supply optional
Fréquence nominale
20-20000 Hz
Enregistré pour certification
Plage de température de fonctionnement (°C)
0° C to +50° C @ 20-80% humidity, non-condensing
Emplacement (ou points) de montage
Wall-Mount