HUBBELL CANADA
Image of B7023 Série B7 - Démarreur de moteur combiné - NEMA taille 3, B7023
* Image représentative
Image of B7023 Série B7 - Démarreur de moteur combiné - NEMA taille 3, B7023
Discontinué

Série B7 - Démarreur de moteur combiné - NEMA taille 3, B7023

Marque: Killark

No de catalogue: B7023

Série B7 - Démarreur de moteur combiné - NEMA taille 3.

  • Type 4, 4X - offre une protection contre l'eau dirigée par le tuyau et la corrosion.
  • Plateau de montage universel, pré-percé pour faciliter l'installation sur le terrain des démarreurs.
  • Disposition pour la mise à la terre fournie en standard.
  • Plus d'espace de câblage conforme aux dernières exigences NEC en matière de pliage de fils.
  • Boulons de couvercle en acier inoxydable de qualité 316 à dégagement rapide.
  • Joint d'étanchéité à bride situé à l'intérieur du boulon du couvercle pour empêcher l'infiltration d'eau dans le boîtier par les trous de boulon.
  • Couvercle à charnière fourni en standard pour une mesure supplémentaire de sécurité et de commodité.
  • La poignée du disjoncteur (MCP) peut être cadenassée en position « ON » ou « OFF ».
  • Dispositions prévues pour le drain et le reniflard ainsi que les ouvertures de conduit pour l'alimentation et le contrôle.
  • Bouton de réinitialisation fourni en standard.
  • Deux ouvertures d'opérateur de commande fournies bouchées en standard.
  • Des ouvertures supplémentaires peuvent être percées en usine ou sur le terrain.
  • Boîtier sans cuivre (moins de 4/10 de 1 % de cuivre).
  • Boîtier boulonné sur pattes de montage ductiles bidirectionnelles.

Classé NEMA 4, 4X - offrant une protection contre l'eau dirigée par le tuyau et la corrosion. Bac de montage universel, pré-percé pour faciliter l'installation des démarreurs sur le terrain. Disposition pour la mise à la terre fournie en standard. Plus d'espace pour le câblage - conforme aux dernières normes NEC.

Détails du produit

Général

Application

La série PRISM B7 de démarreurs et de centres de commande de moteurs combinés utilise des démarreurs NEMA à une vitesse et sans inversion. La conception universelle des boîtiers PRISM permet d'accueillir, en standard, les démarreurs magnétiques fabriqués par les fabricants suivants

Catalog Number

B7023

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium sans cuivre

Puissance max. (hp)

50

Série

B7

Taille

3

Type

Boîtier en aluminium pour démarreur de moteur magnétique

UPC

783936020068

Dimensions

Poids brut de l'emballage

143

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E83696