HUBBELL CANADA
Baïonnette en cuivre pour connecteur C à compression, électro-étamée., J990
Image of J990 Baïonnette en cuivre pour connecteur C à compression, électro-étamée., J990
Image of J990 Baïonnette en cuivre pour connecteur C à compression, électro-étamée., J990
play
3D View
play
360 View

Baïonnette en cuivre pour connecteur C à compression, électro-étamée., J990

Marque: Burndy

No de catalogue: J990

Baïonnette en cuivre pour connecteur C à compression, électro-étamée.

  • Conçu pour fabriquer un adaptateur de pince de ligne chaude à l'aide de connecteurs HYCRIMP, CABELOK CRIMPIT ou CRIMPIT en forme de figure 6 (vendus séparément)
  • lorsque des bâtons chauds sont utilisés, le CABELOK CRIMPIT ou le CRIMPIT en forme de figure 6 sont recommandés (vendus séparément)
  • la ligne peut être approché avec le connecteur et la bélière maintenus dans l'outil
  • les bélières sont en cuivre étiré dur étamé

Général

Application

Designed To Make Hot-Line Clamp Adapter Using HYCRIMP, CABELOK CRIMPIT Or Figure 6 -Shaped CRIMPIT Connectors

Catalog Number

J990

Marque des goujons

CONNECTOR

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type

Bail

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Compression

UPC

781810014080

UPC 14 Digit GTIN

00781810014080

Dimensions

Diamètre

0.25 in

Dimension - Hauteur en millimètres

102 mm

Dimension - Hauteur en pouces

4.1 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

266.8 (18/1) Waxwing kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

266.8 (18/1) Waxwing kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

6 AWG-250 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7200

Quantité dans l'emballage

50