
Marque: Wiegmann
No de catalogue: T4472CH
Conçu pour protéger le câblage de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau.
Application
Designed to protect from dirt, dust, oil, and water.
Catalog Number
T4472CH
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Trough
Type d'accessoire
Trough
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
UPC
786725326556
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Longueur actuelle
72 in
Poids
28 lb
Profondeur
72 in
Classe NEMA nominale
4, IP66
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
1