Marque: Killark
No de catalogue: RE31S
Les bagues de réduction et les adaptateurs Killark aident à réduire la taille commerciale des trous taraudés et sa bague interne lisse protège les conducteurs. La grande variété de plages de réduction permet presque toutes les combinaisons de changements de taille. Il est disponible en aluminium sans cuivre et en acier zingué.
Application
To reduce the trade size of a taped hole or hub.
Catalog Number
RE31S
Couleur
Gris brillant
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Série
RE Series
Type
Reducing Bushing
Type de fini
Zinc Plated
UPC
783936010823
Dimensions
1.32 po x 1.32 po x 0.81 po
Hauteur
0.81 in
Largeur
1.32 in
Longueur
1.32 in
Poids
0.18 lb
Poids brut de l'emballage
0.18
Taille du moyeu
1" to 1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
50