Marque: Killark
No de catalogue: RE30S
Les bagues de réduction et les adaptateurs Killark aident à réduire la taille commerciale des trous taraudés et sa bague interne lisse protège les conducteurs. La grande variété de plages de réduction permet presque toutes les combinaisons de changements de taille. Il est disponible en aluminium sans cuivre et en acier zingué.
Application
To reduce the trade size of a taped hole or hub.
Catalog Number
RE30S
Couleur
Glossy gray
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Série
RE
Type
Reducing Bushing
Type de fini
UPC
783936562148
Dimensions
5.563 po x 4 po x 5.563 po
Hauteur
5.563 in
Largeur
4 in
Longueur
5.563 in
Poids brut de l'emballage
0.22
Taille du moyeu
1" to 3/8"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
50