Marque: Killark
No de catalogue: RE52S
Les bagues de réduction et les adaptateurs de Killark permettent de réduire la taille commerciale des trous taraudés et leur bague interne lisse protège les conducteurs. Le large éventail de gammes de réduction permet de réaliser presque toutes les combinaisons de changements de taille. Ils sont disponibles en copp
Application
Pour réduire la taille commerciale d'un trou ou d'un moyeu collé.
Catalog Number
RE52S
Couleur
Gris Brillant
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Acier
Série
RE
Type
Bague de réduction
Type de fini
UPC
783936010885
Dimensions
1 po x 2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2 in
Longueur
1 in
Poids
0.51 lb
Poids brut de l'emballage
0.51
Taille du moyeu
1-1/2" to 3/4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
10