HUBBELL CANADA
Image of R-63 Bague de réduction de 2" à 1", aluminium, R-63

Bague de réduction de 2" à 1", aluminium, R-63

Marque: Killark

No de catalogue: R-63

Bague de réduction de 2" à 1", aluminium.

Les bagues de réduction et les adaptateurs de Killark permettent de réduire la taille commerciale des trous taraudés et leur bague interne lisse protège les conducteurs. Le large éventail de gammes de réduction permet de réaliser presque toutes les combinaisons de changements de taille. Ils sont disponibles en copp