HUBBELL CANADA
Image of R-102 Bague de réduction de 4" à ¾", aluminium, R-102

Bague de réduction de 4" à ¾", aluminium, R-102

Marque: Killark

No de catalogue: R-102

Bague de réduction de 4" à ¾", aluminium.

  • Tapered threads (NPT)
  • Smooth internal bushing protects conductors
  • Threaded for Rigid Conduit or IMC

Les bagues de réduction et les adaptateurs Killark aident à réduire la taille commerciale des trous taraudés et sa bague interne lisse protège les conducteurs. La grande variété de plages de réduction permet presque toutes les combinaisons de changements de taille. Il est disponible en aluminium sans cuivre et en acier zingué.

Général

Application

To reduce the trade size of a taped hole or hub.

Catalog Number

R-102

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

R

Type

Reducing Bushing

Type de fini

UPC

783936565262

Dimensions

Poids brut de l'emballage

2.34

Taille du moyeu

4" to 3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer