HUBBELL CANADA
Image of BUIG6 Bague de terre isolée en fer de 2 pouces, BUIG6

Bague de terre isolée en fer de 2 pouces, BUIG6

Marque: Killark

No de catalogue: BUIG6

Bague de terre isolée en fer de 2 pouces.

  • Lay-in lug style provides an easy means of inserting ground wire
  • Dual rated aluminum grounding lugs may be used with copper or aluminum grounding conductors
  • Insuliner temperature rated at 150°C
  • Malleable construction insures mechanical protection for the raceway
  • Zinc electro plated for corrosion protection
  • Le style de cosse à insérer fournit un moyen facile d'insérer le fil de terre
  • Les cosses de mise à la terre en aluminium à double valeur nominale peuvent être utilisées avec des conducteurs de mise à la terre en cuivre ou en aluminium
  • Température de l'insuliner évaluée à 150 °C
  • La construction malléable assure une protection mécanique du chemin de câbles
  • Zingué électrolytiquement pour une protection contre la corrosion

Le style de cosse à poser offre un moyen facile d'insérer un fil de terre. Des cosses de mise à la terre en aluminium à double valeur peuvent être utilisées avec des conducteurs de mise à la terre en cuivre ou en aluminium. Température de l'insuline évaluée à 150 °C. La construction en fonte malléable assure la protection mécanique du chemin de roulement. Zinc électrolytique pour la protection contre la corrosion.

Général

Application

For use on threaded rigid/IMC conduit to provide a means of grounding conduit through an insulated bushing.

Catalog Number

BUIG6

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Zinc

Type

Insulated Grounding Bushing

Type de fini

UPC

783936110929

Dimensions

Dimensions

2.2 po x 1.3 po x 0.75 po

Hauteur

0.75 in

Largeur

1.3 in

Longueur

2.2 in

Poids

0.3 lb

Poids brut de l'emballage

0.3

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10