HUBBELL CANADA
Image of MBL4530D4GLG Baie basse DEL série MBL, 45 watts, 120-277 VAC, 5 000 K, 4 200 lumens, support sur poteau 25°, globe et protection, MBL4530D4GLG

Baie basse DEL série MBL, 45 watts, 120-277 VAC, 5 000 K, 4 200 lumens, support sur poteau 25°, globe et protection, MBL4530D4GLG

Marque: Killark

No de catalogue: MBL4530D4GLG

La série MBL est une lampe LED compacte à faible consommation d'énergie. La conception de la MBL la rend adaptée aux environnements difficiles et dangereux grâce à l'utilisation d'un aluminium fonte d'aluminium sans cuivre. Son profil mince et sa conception compacte permettent au MBL de s'intégrer dans des zones où des luminaires plus grands ne pourraient pas s'adapter, tout en fournissant un éclairage de haute qualité.

  • Supplemental 20KA/10KV Surge Protection is standard for 120-277 VAC models & 10KA/10KV Surge Protection is standard for 347-480 VAC.
  • Compact in Size with Traditional Industrial Appearance and Suitability
  • Wide variety of optics including globes, globes with reflectors, all-glass refractors, and spintop refractors
  • Optional Mounting arrangements including Pendant, Wall, Ceiling, and Stanchion
  • MBL LED Housings can be retrofitted to existing MB splice boxes to upgrade from Fluorescent or HID
  • Energy Savings – Less than 50 Watts of Power, 25 Watts for MBL2230
  • Long Life up to 100,000+ maintenance free hours to 70% initial lumens
  • Crisp White Light for Excellent Color Rendering - Chromaticity 5000°K (CCT) 70 CRI
  • Ambient suitability -40°C to 40°C (to 55°C for 14W to 22W)
  • Instant on – Including after power interruption
  • World Voltage 120-277VAC 50/60Hz
  • Solder-LESS LED Board Connections – Vibration Resistant
  • LM80-08 Measurement of lumen maintenance for LED light sources
  • LM79-08 Certified “Absolute” Photometry, including Chromaticity Color for Solid State Lighting
  • L70 Values - Industry Nomenclature for Hours of use to 70% of Initial Lumens (TM-21+ Cal.)
  • La protection contre les surtensions supplémentaire de 20 KA/10 KV est standard pour les modèles 120-277 VAC et la protection contre les surtensions de 10 KA/10 KV est standard pour les modèles 347-480 VAC.
  • Taille compacte avec une apparence et une adéquation industrielles traditionnelles
  • Grande variété d'optiques, y compris des globes, des globes avec réflecteurs, des réfracteurs tout en verre et des réfracteurs à tête rotative
  • Dispositions de montage en option, y compris suspension, mur, plafond et poteau
  • Les boîtiers LED MBL peuvent être adaptés aux boîtiers d'épissure MB existants pour passer de la fluorescence ou du HID
  • Économies d'énergie - Moins de 50 W de puissance, 25 W pour MBL2230
  • Longue durée de vie jusqu'à plus de 100 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux
  • Lumière blanche nette pour un excellent rendu des couleurs - Chromaticité 5 000 °K (CCT) 70 CRI
  • Adaptation ambiante -40 °C jusqu'à 40 °C (jusqu'à 55 °C pour 14 W à 22 W)
  • Allumage instantané - Y compris après une coupure de courant
  • Tension mondiale 120-277 VCA 50/60 Hz
  • Connexions de carte LED SANS soudure - Résistantes aux vibrations
  • Mesure LM80-08 du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED
  • Photométrie « absolue » certifiée LM79-08, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature de l'industrie pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux (TM-21+ Cal.)

La série MBL est une LED compacte à faible hauteur et à haut rendement énergétique. La conception de la MBL la rend adaptée aux environnements difficiles et dangereux grâce à l'utilisation d'un aluminium fonte d'aluminium sans cuivre. Son profil mince et sa conception compacte permettent à la MBL de s'intégrer dans des zones où des luminaires de plus grande taille ne peuvent pas être utilisés.

Général

Application

Les luminaires LED MBL sont conçus pour des installations où l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes, ou pour des zones NEMA 3 et 4X où le vent, l'eau, la neige ou des conditions ambiantes élevées peuvent être attendus. Ils peuvent être utilisés dans des endroits rendus dangereux par la présence d'eau, de vent, de neige ou d'une température ambiante élevée.

Catalog Number

MBL4530D4GLG

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

3625

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Plage de Lumens

0-2,000 lm

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Source d'éclairage

FILS DE SORTIE

Température max. de fonctionnement (°C)

55

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type d'élément optique

Glass Globe - Fluted

Type de fini

Type de montage

Chandelier 25

UPC

783936084480

Dimensions

Poids

22.83 lb

Taille du moyeu

1-1/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

36.1

Puissance en Watts

45 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Lumens

3625

Plage de Lumens

0-2,000 lm

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Température max. de fonctionnement (°C)

55

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C