HUBBELL CANADA
Image of EML4530 Baie haute/basse DEL série EML, 45 watts, 120-277 VAC, 5 000 K, 2 880 lumens, EML4530

Baie haute/basse DEL série EML, 45 watts, 120-277 VAC, 5 000 K, 2 880 lumens, EML4530

Marque: Killark

No de catalogue: EML4530

Les luminaires LED de la série EML pour grande et petite baie sont des luminaires antidéflagrants de haute qualité. Ils sont conçus pour être utilisés dans les environnements les plus difficiles où des vapeurs explosives sont présentes.

  • Compacts et antidéflagrants, ils ont une apparence industrielle traditionnelle et conviennent à tous les usages
  • Globe cannelé ou transparent exclusif
  • Réflecteurs en dôme ou en angle
  • Arrangements de montage optionnels, y compris lampe suspendue, murale, plafond et poteau
  • Les logements LED EML peuvent être adaptés aux boîtiers d'épissure EZ existants pour remplacer les lampes incandescentes, fluorescentes ou à décharge à haute intensité
  • Économies d'énergie - moins de 55 watts de puissance
  • Longue durée de vie - 50 000 à 55 000 heures sans entretien pour 70 % de lumens initiaux
  • Lumière blanche croustillante pour un excellent rendu des couleurs - Chromaticité 5000K Plage CCT d'environ 70 IRC 70 CRI
  • Adaptation ambiante -40°C à 55°C
  • Allumage instantané - y compris après une coupure de courant
  • Tension mondiale 120-277VAC 50/60Hz
  • Connexions de la carte LED sans soudure - Résistant aux vibrations
  • LM80-08 Mesure de l'entretien du lumen pour les sources lumineuses LED
  • LM79-08 Photométrie "absolue" certifiée, y compris la chromaticité des couleurs pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature de l'industrie pour les heures d'utilisation jusqu'à 70% des lumens initiaux (TM-21 Cal.)
  • Construction scellée en usine - Aucun joint externe requis
  • Convient aux applications de cabine de peinture.

Les luminaires LED High Bay/ Low Bay de la série EML sont des luminaires antidéflagrants de haute qualité. Ils sont conçus pour être utilisés dans les environnements les plus difficiles où des vapeurs explosives sont présentes.

Général

Catalog Number

EML4530

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

3479

Plage de Lumens

2,001-5,000 lm

Série

EML

Source d'éclairage

FILS DE SORTIE

Type d'élément optique

Glass Globe - Fluted

Type de fini

Type de montage

Luminaire seul

UPC

783936072791

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

77.3

Puissance en Watts

45 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Lumens

3479

Plage de Lumens

2,001-5,000 lm