Marque: Ripley Tools
No de catalogue: US01-7502
Accessibilité
Catalog Number
US01-7502
Matériau
Aluminum
Type de produit
Insulation Tools
D.E. Max. de câble ou boyau
2.5 in
Diamètre
0.5 in – 2.5 in
Diamètre ext. min. câble/tuyau
0.5 in (12.7 mm)
Longueur
12 in
Longueur Métrique
304.8 mm
Poids
3 lb
Tension maximale
35 kV
Tension minimale de conception
600 V
Fiche technique du câble
Primary Distribution Overhead; Primary Distribution Underground; Secondary Distribution; Tree Wire; Spacer Cables
Numéro de brevet
U.S. Patent No. 10;630;062
Accessibilité