Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 20320053
Modèle : O-16
Application
Tirage général de câbles
Catalog Number
20320053
Construction
Woven
Indicateur EU RoHs
No
Largeur de bande
5/8 in
Métrique de bande passante
1.59 cm
Matériel - quincaillerie de montage
Non monté
Modèle
0-16
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Wiring Device-Kellems
Performance
Série
Tools and Bands
Type
Punch-Lok Band
Type
Bande Punch-Lok
UPC
783585326474
Diamètre
4 in
Diamètre - Métrique
10.16 cm
Poids
0.2 lb
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
2 1/4 in-3 1/2 in
Taille du câble
2 1/4"-3 1/2" (5.71-8.89)
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Largeur de bande
5/8 in
Performance
Quantité dans l'emballage
50