HUBBELL CANADA
Image of HBL6MPS Bandeau de prises à lame droite, 6) prises, corps métallique, cordon de 6'., HBL6MPS

Bandeau de prises à lame droite, 6) prises, corps métallique, cordon de 6'., HBL6MPS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6MPS

Bandeau de prises à lame droite, 6) prises, corps métallique, cordon de 6'.

Les barrettes de surtension Hubbell SpikeShield proposent une large gamme de produits pour répondre à chaque application ou besoin. Une approche du « bon-meilleur-meilleur » en matière de niveaux de protection contre les surtensions offre des produits à tous les niveaux de prix ; cela permet aux clients de choisir le niveau de protection approprié pour leur application.

  • Couleur jaune pour une meilleure visibilité et logement en métal
  • 350 joules, cordon de 6 pieds, gestion des fils.Couleur jaune pour une meilleure visibilité et logement en métal
  • 350 joules, cordon de 6 pieds, gestion des fils.

6' Cord

Général

Application

Standard Devices

Catalog Number

HBL6MPS

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc de bureau

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Portable

Nombre de prises de sortie

6

Prises

Straight Blade 5-15R

Série

Economy Power Strips (no SPD)

Spécifications

  • Height - 1.5" (38.1)
  • Length - 12.25" (311.2)
  • No.of Outlets - 6
  • Width - 2.5" (63.5)

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type

Metallic

Type d'article

Surge Protection Plug Strips

Type d'indicateurs

LED Indicator

UPC

783585120669

Dimensions

Taille de l'afficheur

0 Joules

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Lié au conducteur

Longueur du cordon

6 ft

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

LED Indicator

Configuration

Nombre de prises de sortie

6

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

400

Quantité dans l'emballage

20