HUBBELL CANADA
Image of BBB14420J Barre conductrice en cuivre 1/4" x 4" x 20", BBB14420J

Barre conductrice en cuivre 1/4" x 4" x 20", BBB14420J

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: BBB14420J

Copper BusBar, 34, AK14572, Peut être utilisé comme point de masse commun et applications de puissance.

  • Barre omnibus en cuivre nu
  • homologué UL pour la mise à la terre
  • de nombreuses tailles et modèles de trous disponibles