
Marque: TradeSelect
No de catalogue: MCP615BS
Breaker and On/Off switch
Application
Used to provide convenience power to users at a desk or work station
Catalog Number
MCP615BS
Matériau
Aluminum
Nombre de prises
3
Type
Power bar
Type de prise
Duplex
UPC
805035007815
Dimensions
15 po x 2.08 po x 2.13 po
Hauteur
2.13 in
Largeur
2.08 in
Longueur
15 in
Courant nominal
15 A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
125 V
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Nombre de prises
3