HUBBELL CANADA
Image of MCCPSS19 Barre d'alimentation pour armoire, protection contre les surtensions, montage en rack 19"s, MCCPSS19

Barre d'alimentation pour armoire, protection contre les surtensions, montage en rack 19"s, MCCPSS19

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: MCCPSS19

Bloc d'alimentation pour armoire, protection contre les surtensions, montage en rack 19", 10 sorties arrière, fiche NEMA 5-15R, 15A/120V, affleurant.

  • 10 prises arrière
  • Prise NEMA 5-15R
  • 15 A/120 V
  • Encastré

10 Rear Outlets